chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL67-E | TURCK - Your Global Automation Partner
BL67 elektronische module dummy module / blinde afdekking
BL67-E
Bestel-ID 6827347
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
91 mm x 32 mm x 59 mm
Apparaattype
I/O-module
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL67-E
Eigenschappen
Beschermingsgraad
IP67
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
12,71 €
Artikel totaal
12,71 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support