chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PSU67-12-2480/M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
alimentation compacte en IP67
PSU67-12-2480/M
ID de la commande 6884148
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
60
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
aluminium, ADC-12
Type de connecteur
7/8″
Alimentation en tension
230 VUC
Tension nominale de sortie (V)
24
Courant nominal (A)
7.6
Mode parallèle
non
Tension de sortie
24 VDC
Sortie Power Good
Non
Caractéristiques principales
Courant nominal (A)
7.6
Tension de sortie
24 VDC
Alimentation en tension
230 VUC
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
693,46 €
home
Turck-Shop
Alimentation en tension
Alimentations pour le montage sur le site (IP67)
PSU67-12-2480/M
Total de l'article
693,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support