chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKP44PLA-3.5-RSP44PLA/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel - M12-voeding
RKP44PLA-3.5-RSP44PLA/TXL
Bestel-ID 100045517
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
3.5
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
16
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
2.5
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3.5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 79,20
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKP44PLA-3.5-RSP44PLA/TXL
Artikel totaal
€ 79,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support