chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VBS02-S80E-2-RSC5.31T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector, bouwvorm B
VBS02-S80E-2-RSC5.31T/TXL
Bestel-ID 6606518
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm B
Aantal polen
2+PE
Connector B
Connector, Recht
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm B
Connector B
Connector, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 23,32
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBS02-S80E-2-RSC5.31T/TXL
Artikel totaal
€ 23,32
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support