chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VAS22-S80E-0.4-DAS22-S-FS5.432/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
Klepconnector, type A
VAS22-S80E-0.4-DAS22-S-FS5.432/TXL
Bestel-ID 6606633
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Aantal polen
2+PE, PE overbrugd
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.4
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 31,90
Artikel totaal
€ 31,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VAS22-S80E-0.4-DAS22-S-FS5.432/TXL