chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VAS22-S80E-5/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Klepconnector, type A
VAS22-S80E-5/TEL
Bestel-ID 6606668
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Aantal polen
2+PE, PE overbrugd
Nominale spanning (V)
24
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 19,14
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VAS22-S80E-5/TEL
Artikel totaal
€ 19,14
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support