chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Klepconnector, type A
VAS22-S80E-5-WSC5.31T/TEL
Bestel-ID 6606809
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 30,47
Artikel totaal
€ 30,47
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Aantal polen
2+PE, PE overbrugd
Connector B
Connector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen
2+PE
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
24
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Connector B
Connector, M12 × 1, Haaks
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VAS22-S80E-5-WSC5.31T/TEL