chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VBS02-E80E-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector, bouwvorm B
VBS02-E80E-10/TXL
Bestel-ID 6606821
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm B
Aantal polen
2+PE
Nominale spanning (V)
230
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm B
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 36,08
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VBS02-E80E-10/TXL
Artikel totaal
€ 36,08
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support