chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VC8S22-T80E-1-WSC5.31T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector bouwvorm C
VC8S22-T80E-1-WSC5.31T/TXL
Bestel-ID 6606878
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
1
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm C
Aantal polen
2+PE, PE overbrugd
Connector B
Connector, Haaks
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm C
Connector B
Connector, Haaks
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 24,97
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VC8S22-T80E-1-WSC5.31T/TXL
Artikel totaal
€ 24,97
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support