chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKC4.4T-0.6-WSC4.4T/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
WKC4.4T-0.6-WSC4.4T/TEL
Bestelnummer 6625254
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Kabellengte (m)
0.6
Toepassing
Signaal
Nominale spanning (V)
250
Certificaten
cULus
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 14,41
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
WKC4.4T-0.6-WSC4.4T/TEL
Artikel totaal
€ 14,41
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag