chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC4T-P7X2-10-RSC4T/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
RKC4T-P7X2-10-RSC4T/TEL
Bestel-ID 6625413
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
LED
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 32,56
Artikel totaal
€ 32,56
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC4T-P7X2-10-RSC4T/TEL
Contacteer Support