chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WKS8T-0.3-RSS8T/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
WKS8T-0.3-RSS8T/TEL
Bestel-ID 6625474
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte
0.3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
8
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
8
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning
30
Stroombelastbaarheid
2
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op montagemoer
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min.
0
Omgevingstemperatuur max.
80
Aderdoorsnede
0.25
Aantal aders
8
Eigenschappen
Kabellengte
0.3
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 39,16
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKS8T-0.3-RSS8T/TEL
Artikel totaal
€ 39,16
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support