chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKW4M-P7X2-5-RSC4.4T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
PKW4M-P7X2-5-RSC4.4T/TXL
Bestelnummer 6626113
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Signaal
Bijzondere eigenschappen
LED
Certificaten
cULus
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 26,29
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKW4M-P7X2-5-RSC4.4T/TXL
Artikel totaal
€ 26,29
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag