• Home
  • Producten
TurckTurck Logo
personAanmelden
add_shopping_cart

Voettekst

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

mailMeld u nu aan voor meer inzichten

Legal

  • Algemene voorwaarden
  • Algemene voorwaarden voor de webshop
  • Privacy
  • Legal Notice
call

Contact

+32 53 76 65 66

#Wereldwijde automatiseringspartner
LinkedInInstagramFacebookXTikTokYoutube

* Alle prijzen zijn excl. verzend- en verwerkingskosten, tenzij anders vermeld.

© 1999 - 2025 Hans Turck GmbH & Co. KG - Alle rechten voorbehouden

PKW4M-P7X2-0.3-PSG4M/TEL
PKW4M-P7X2-0.3-PSG4M/TEL
PKW4M-P7X2-0.3-PSG4M/TEL
PKW4M-P7X2-0.3-PSG4M/TEL
Thumbnail for PKW4M-P7X2-0.3-PSG4M/TEL
Thumbnail for PKW4M-P7X2-0.3-PSG4M/TEL
Thumbnail for PKW4M-P7X2-0.3-PSG4M/TEL
Thumbnail for PKW4M-P7X2-0.3-PSG4M/TEL

Actuator- en sensorkabel / PVC

PKW4M-P7X2-0.3-PSG4M/TEL

Bestel-ID 6626245
Op voorraad
PrijsgroepH1
Lijstprijs€ 18,15
  1. homeTurck-Shop
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabels
  4. PKW4M-P7X2-0.3-PSG4M/TEL
Kabellengte (m)
0.3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
LED
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4

Eigenschappen

Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Artikel totaal€ 18,15
Aantal
Contacteer Support