chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKG3Z-2/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
PKG3Z-2/TXL
Bestel-ID 6627513
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm, Recht
Aantal polen
3
Stroombelastbaarheid
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min.
-25
Omgevingstemperatuur max.
80
Aderdoorsnede
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte
2
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 9,86
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG3Z-2/TXL
Artikel totaal
€ 9,86
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support