chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKS8T-3-RSS8T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
RKS8T-3-RSS8T/TXL
Bestel-ID 6627918
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
8
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
8
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
2
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op montagemoer, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Aantal aders
8
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Lijstprijs
€ 45,65
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKS8T-3-RSS8T/TXL
Artikel totaal
€ 45,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support