chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSC4.221T-4/TEB | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
RSC4.221T-4/TEB
Bestel-ID 6628474
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
2
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning
250
Stroombelastbaarheid
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Blauw
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min.
-5
Omgevingstemperatuur max.
80
Aderdoorsnede
0.5
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte
4
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Lijstprijs
€ 14,74
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSC4.221T-4/TEB
Artikel totaal
€ 14,74
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support