chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WKC4T-4-RSC4T/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
WKC4T-4-RSC4T/TEL
Bestel-ID 6629319
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning
250
Stroombelastbaarheid
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min.
-5
Omgevingstemperatuur max.
80
Aderdoorsnede
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte
4
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 16,61
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKC4T-4-RSC4T/TEL
Artikel totaal
€ 16,61
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support