chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSC4.5T-5/TEG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
RSC4.5T-5/TEG
Bestel-ID 6629856
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 19,36
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Signaal
Nominale spanning (V)
60
Certificaten
cULus
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RSC4.5T-5/TEG
Artikel totaal
€ 19,36
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support