chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC4.5T-0.6-RSC4.5T/TEY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
RKC4.5T-0.6-RSC4.5T/TEY
Bestel-ID 6629940
Op voorraad
Lijstprijs
€ 22,44
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Kabellengte (m)
0.6
Toepassing
Signaal
Nominale spanning (V)
60
Certificaten
cULus
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Geel
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC4.5T-0.6-RSC4.5T/TEY
Artikel totaal
€ 22,44
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support