chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSG3M-10/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
PSG3M-10/TXG
Bestel-ID 6630041
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Op voorraad
Lijstprijs
€ 18,37
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PSG3M-10/TXG
Artikel totaal
€ 18,37
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support