chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKG3M-1-PSG3M/TXY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
PKG3M-1-PSG3M/TXY
Bestel-ID 6630075
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte
1
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min.
-25
Omgevingstemperatuur max.
80
Aderdoorsnede
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte
1
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 13,86
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG3M-1-PSG3M/TXY
Artikel totaal
€ 13,86
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support