chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKW4M-1-PSG4M/TEG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
PKW4M-1-PSG4M/TEG
Bestel-ID 6630163
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Kabellengte (m)
1
Toepassing
Signaal
Certificaten
cULus
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 14,96
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKW4M-1-PSG4M/TEG
Artikel totaal
€ 14,96
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support