Actuator- en sensorkabel / PUR
WKC4.5T-5-WSC4.5T/TXL
Bestelnummer 6630208Op voorraad | |
Prijsgroep | H1 |
Lijstprijs | € 28,16 |
Artikel totaal€ 28,16
Aantal
- Omgevingstemperatuur min. (°C)
- -25
- Omgevingstemperatuur max. (°C)
- 80
- Kabellengte (m)
- 5
- Toepassing
- Signaal
- Nominale spanning (V)
- 60
- Bijzondere eigenschappen
- Geschikt voor sleepkettingen
- Certificaten
- cULus
- Aantal polen
- 5
- Materiaal montagemoer/-schroef A
- Messing
- Aantal polen
- 5
- Materiaal montagemoer/-schroef B
- Messing
- Stroombelastbaarheid (A)
- 4
- Kabelmateriaal
- PUR
- Kabelkleur
- Zwart
- Uitvoering
- Extension Cable
- Connector A
- Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
- Connector B
- Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
- Aderdoorsnede (mm²)
- 0.34
- Aantal aders
- 5
Eigenschappen
- Kabellengte (m)
- 5
- Kabelmateriaal
- PUR
- Connector A
- Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
- Connector B
- Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd