chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKC4.4T-2/TXL1001 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
actuator- en sensorkabel bestand tegen lasspatten
WKC4.4T-2/TXL1001
Bestel-ID 6630223
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Kabellengte (m)
2
Toepassing
Signaal
Nominale spanning (V)
250
Bijzondere eigenschappen
Lasvonkenbestendig
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 20,68
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKC4.4T-2/TXL1001
Artikel totaal
€ 20,68
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support