chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKS4.5T-10/TXY3013 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
RKS4.5T-10/TXY3013
Bestel-ID 6631203
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte
10
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning
60
Stroombelastbaarheid
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op montagemoer, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min.
-25
Omgevingstemperatuur max.
80
Aderdoorsnede
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte
10
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 48,84
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKS4.5T-10/TXY3013
Artikel totaal
€ 48,84
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support