chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC4.5T-1/TXY3013 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
RKC4.5T-1/TXY3013
Bestel-ID 6632065
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte
1
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning
60
Stroombelastbaarheid
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min.
-25
Omgevingstemperatuur max.
80
Aderdoorsnede
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte
1
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 15,51
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RKC4.5T-1/TXY3013
Artikel totaal
€ 15,51
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support