chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC4.5T-7.5-RSC4.5T/TXO3700 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
RKC4.5T-7.5-RSC4.5T/TXO3700
Bestel-ID 6632961
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte
7.5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning
60
Stroombelastbaarheid
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Oranje
Bijzondere eigenschappen
Lasvonkenbestendig, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min.
-25
Omgevingstemperatuur max.
80
Aderdoorsnede
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte
7.5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Lijstprijs
€ 43,78
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RKC4.5T-7.5-RSC4.5T/TXO3700
Artikel totaal
€ 43,78
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support