chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKG4M-30-PSG4M/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator-, sensor- en voedingskabel / PUR
PKG4M-30-PSG4M/TXL
Bestel-ID 6633076
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte
30
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min.
-25
Omgevingstemperatuur max.
80
Aderdoorsnede
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte
30
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 64,02
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG4M-30-PSG4M/TXL
Artikel totaal
€ 64,02
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support