chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSCV-RKCV5500-15M/S2500 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leiding voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie
RSCV-RKCV5500-15M/S2500
Bestel-ID 6633196
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
15
Toepassing
RFID
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Roestvast staal
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Kabelkleur
Wit
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-35
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 263,23
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSCV-RKCV5500-15M/S2500
Artikel totaal
€ 263,23
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support