chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKG4.5S-3-RSW4.5T/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
PKG4.5S-3-RSW4.5T/TEL
Bestel-ID 6634456
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte
3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen
5
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning
50
Stroombelastbaarheid
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min.
-5
Omgevingstemperatuur max.
80
Aderdoorsnede
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte
3
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm, Recht, B-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Op voorraad
Lijstprijs
€ 23,79
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG4.5S-3-RSW4.5T/TEL
Artikel totaal
€ 23,79
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support