chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RJ45S-RJ45S-4422-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
RJ45S-RJ45S-4422-2M
Bestelnummer 6635218
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Kabellengte (m)
2
Netwerkprotocol
Ethernet
Toepassing
Data
Nominale spanning (V)
42
Certificaten
UL gelisted
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, RJ45, Recht
Connector B
Connector, RJ45, Recht
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, RJ45, Recht
Connector B
Connector, RJ45, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 34,43
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RJ45S-RJ45S-4422-2M
Artikel totaal
€ 34,43
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag