chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSGS4M-RJ45S-4422-50M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
PSGS4M-RJ45S-4422-50M
Bestel-ID 6635252
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabellengte (m)
50
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Zink
Connector B
Connector, RJ45, Recht
Aantal polen
4
Nominale spanning (V)
42
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Certificaten
UL gelisted
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
50
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Connector B
Connector, RJ45, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 254,54
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PSGS4M-RJ45S-4422-50M
Artikel totaal
€ 254,54
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support