chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSSD-RJ45S-4422-20M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
RSSD-RJ45S-4422-20M
Bestel-ID 6635337
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabellengte
20
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, RJ45, Recht
Aantal polen
4
Nominale spanning
42
Stroombelastbaarheid
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Certificaten
UL gelisted
Omgevingstemperatuur min.
-30
Omgevingstemperatuur max.
80
Aderdoorsnede
0.32
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte
20
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Connector B
Connector, RJ45, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSD-RJ45S-4422-20M
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 121,33
Artikel totaal
€ 121,33
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support