chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WKC4.4T-P7X3.1-4.5-RSC4.4T/TXO3701 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lasvonkbestendige actuator- en sensorkabel
WKC4.4T-P7X3.1-4.5-RSC4.4T/TXO3701
Bestel-ID 6635678
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
4.5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Oranje
Bijzondere eigenschappen
Lasvonkenbestendig, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
4.5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 36,30
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
WKC4.4T-P7X3.1-4.5-RSC4.4T/TXO3701
Artikel totaal
€ 36,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support