chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WK4.5T-2-RS4.5T/S2500 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-kabel standaarduitvoering
WK4.5T-2-RS4.5T/S2500
Bestel-ID 6699203
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte
2
Toepassing
RFID
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning
30
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Omgevingstemperatuur min.
-25
Omgevingstemperatuur max.
80
Aderdoorsnede
0.25
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte
2
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 62,04
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WK4.5T-2-RS4.5T/S2500
Artikel totaal
€ 62,04
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support