chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
D9-451-1M-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel
D9-451-1M-1M
Bestel-ID 6915748
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Kabellengte (m)
1
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, SUB-D, Haaks
Aantal polen
9
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Paars
Certificaten
UL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Connector B
Connector, SUB-D, Haaks
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 55,68
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
D9-451-1M-1M
Artikel totaal
€ 55,68
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support