chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKWV4M-15/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PP-EPDM
PKWV4M-15/TFW
Bestel-ID 6933701
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
15
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Kabelkleur
Wit
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 76,55
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKWV4M-15/TFW
Artikel totaal
€ 76,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support