chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WKH4.5-25-WSH4.5/TFG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE
WKH4.5-25-WSH4.5/TFG
Bestel-ID 6933895
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte
25
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Connector B
Connector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Roestvast staal
Nominale spanning
60
Stroombelastbaarheid
4
Kabelmateriaal
TPE-O
Kabelkleur
Grijs
Omgevingstemperatuur min.
-25
Omgevingstemperatuur max.
105
Aderdoorsnede
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte
25
Kabelmateriaal
TPE-O
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Connector B
Connector, M12 × 1, Haaks
Op voorraad
Lijstprijs
€ 74,82
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKH4.5-25-WSH4.5/TFG
Artikel totaal
€ 74,82
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support