chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC
PKWH3M-15/TFE
Bestel-ID 6934448
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 23,25
Artikel totaal
€ 23,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
15
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKWH3M-15/TFE