chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
HT-WAK4-5-HT-WAS4/S2430 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
actuator- en sensorkabel bestand tegen hoge temperaturen
HT-WAK4-5-HT-WAS4/S2430
Bestel-ID 8038669
Op voorraad
Lijstprijs
€ 0,01
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PTFE
Kabelkleur
Wit
Bijzondere eigenschappen
Hoge temperatuur, Lasvonkenbestendig
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PTFE
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
HT-WAK4-5-HT-WAS4/S2430
Artikel totaal
€ 0,01
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support