chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
HT-SWKP4-5-HT-SWSP4/S2430 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
actuator- en sensorkabel bestand tegen hoge temperaturen
HT-SWKP4-5-HT-SWSP4/S2430
Bestel-ID 8039982
Op voorraad
Lijstprijs
€ 0,01
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Signaal
Nominale spanning (V)
250
Bijzondere eigenschappen
Hoge temperatuur, Lasvonkenbestendig
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PTFE
Kabelkleur
Wit
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Connector B
Connector, M8 × 1, Haaks
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PTFE
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Connector B
Connector, M8 × 1, Haaks
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
HT-SWKP4-5-HT-SWSP4/S2430
Artikel totaal
€ 0,01
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support