chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VBRK4.4-2RSC4T-0.3/0.3/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter
VBRK4.4-2RSC4T-0.3/0.3/TEL
Bestel-ID 6629966
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte
0.3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
2 x connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning
48
Stroombelastbaarheid
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min.
0
Omgevingstemperatuur max.
80
Aantal steekplaatsen
2
Type toebehoren
Y-verdeler
Aderdoorsnede
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Connector B
2 x connector, M12 × 1, Recht
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Op voorraad
Lijstprijs
€ 26,38
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBRK4.4-2RSC4T-0.3/0.3/TEL
Artikel totaal
€ 26,38
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support