chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VBRK4.4-2PSW3S-0.6/0.6/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
2-weg splitter
VBRK4.4-2PSW3S-0.6/0.6/TXL
Bestel-ID 6630426
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte
0.6
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
2 x connector, Ø 8 mm, Haaks
Aantal polen
3
Nominale spanning
48
Stroombelastbaarheid
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min.
-25
Omgevingstemperatuur max.
80
Aantal steekplaatsen
2
Type toebehoren
Y-verdeler
Aderdoorsnede
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Connector B
2 x connector, Ø 8 mm, Haaks
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBRK4.4-2PSW3S-0.6/0.6/TXL
Op voorraad
Lijstprijs
€ 39,03
Artikel totaal
€ 39,03
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support