chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VBRS4.4-2PKG3Z-5/5/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
2-weg splitter
VBRS4.4-2PKG3Z-5/5/TEL
Bestel-ID 6630466
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte
5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
2 x contraconnector, Ø 8 mm, Recht
Aantal polen
3
Nominale spanning
60
Stroombelastbaarheid
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min.
0
Omgevingstemperatuur max.
80
Aantal steekplaatsen
2
Type toebehoren
Y-verdeler
Aderdoorsnede
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Connector B
2 x contraconnector, Ø 8 mm, Recht
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Op voorraad
Lijstprijs
€ 43,57
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBRS4.4-2PKG3Z-5/5/TEL
Artikel totaal
€ 43,57
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support