chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VBRK8-2RSC4.870T-0.15/0.15/TXL4000 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter
VBRK8-2RSC4.870T-0.15/0.15/TXL4000
Bestel-ID 6631295
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.15
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
8
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
2 x connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
2
Kabelmateriaal
PUR
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aantal steekplaatsen
2
Type toebehoren
Y-verdeler
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Connector B
2 x connector, M12 × 1, Recht
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 33,84
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBRK8-2RSC4.870T-0.15/0.15/TXL4000
Artikel totaal
€ 33,84
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support