chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT6R-2003-IX-DA91 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT6R-2003-IX-DA91
Bestel-ID 100002136
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
DIN EN 175301-803 vorm A
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Mediumtemperatuur min. (°C)
-30
Mediumtemperatuur max.
120
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)
Drukbereik
0…6 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Drukbereik
0…6 bar
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 244,95
Artikel totaal
€ 244,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT6R-2003-IX-DA91
Contacteer Support