chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT1VR-1013-U1-WM0.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT1VR-1013-U1-WM0.5
Bestel-ID 100002407
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang spanning
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G1/8″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Elektrische aansluiting
Draden
Connectortype
open einde
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max.
125
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Drukbereik
-1…0 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
G1/8″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Drukbereik
-1…0 bar
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 143,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT1VR-1013-U1-WM0.5
Artikel totaal
€ 143,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support