chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT600R-2121-I2-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT600R-2121-I2-H1143
Bestel-ID 100003609
Op voorraad
Lijstprijs
€ 151,97
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69K
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Bouwvorm
zonder display
Elektrische aansluiting
Connector
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Connectortype
M12 × 1
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Procesaansluiting
9/16″-18 UNF buitendraad
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
125
Afdruktype
Relatieve druk
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)
Drukbereik
0…600 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
9/16″-18 UNF buitendraad
Drukbereik
0…600 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT600R-2121-I2-H1143
Artikel totaal
€ 151,97
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support