chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT250R-2104-U3-DT043P | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druktransmitter
PT250R-2104-U3-DT043P
Bestel-ID 100004677
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69K
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Bouwvorm
zonder display
Elektrische aansluiting
Connector
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang spanning
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Connectortype
Deutsch DT04-3P
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Certificaten
cULus
Procesaansluiting
G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
125
Afdruktype
Relatieve druk
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)
Drukbereik
0…250 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Drukbereik
0…250 bar
Op voorraad
Lijstprijs
€ 151,97
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT250R-2104-U3-DT043P
Artikel totaal
€ 151,97
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support